JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 192.15 Winkel-Verfahrschlitten Edelstahl

Produktbild

GN 192.15 Winkel-Verfahrschlitten, Edelstahl Form: B - mit Dichtungen
Form: B - mit Dichtungen
GN 192.15 Winkel-Verfahrschlitten, Edelstahl Form: B - mit Dichtungen GN 192.15 Winkel-Verfahrschlitten, Edelstahl Form: A - ohne Dichtungen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Winkel-Verfahrschlitten GN 192.15 basieren auf Winkel-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle z2 kann das Laufspiel der Führungsbohrung d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden. Die Form B ist an den Schraubstellen mit Dichtungen ausgestattet

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Hutmuttern durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden.

Ausführung

Edelstahl

  • nichtrostend, 1.4308
  • matt gestrahlt

Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)


Schlossschrauben DIN 603
Edelstahl A2


Hutmuttern DIN 917 / Unterlegscheiben
Edelstahl A2


Dichtungen

  • Dichtscheiben
    Kunststoff (Polyacetal POM)
  • Zwischenring
    Silikon, 40 ... 60 Shore A

RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911.3

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 192.15 Winkel-Verfahrschlitten, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Dichtungen
Bmit Dichtungen

Kennziffer

4mit Edelstahl-Hutmutter DIN 917
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
mit Gleit-
einsatz
d2
Bohrung
bd3
Befestigungs-
schraube
am Mitnehmer
k1
Klemm-
länge
k2
Klemm-
länge
l1l2mz1
Schraub-
stelle
z2
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911.3 für
 z1
l3


für z2
l3
G 30B 3022M 43742963560M 8M 863 | 7863 | 78
G 50B 5030M 66575151,548,5103M 10M 1078 | 9278 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Bohrung d2
Form


Kennziffer

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
87,98
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 16,72 €
brutto 104,70 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,64 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,320 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73072210