JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 192.1 Winkel-Verfahrschlitten Aluminium

Produktbild

GN 192.1 Winkel-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium d1: B - Bohrung
Oberfläche: S - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d1: B - Bohrung
Oberfläche: S - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 192.1 Winkel-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium d1: B - Bohrung
Oberfläche: S - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 192.1 Winkel-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium d1: G - mit Gleiteinsatz
Oberfläche: S - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Winkel-Verfahrschlitten GN 192.1 basieren auf Winkel-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle z2 kann das Laufspiel der Führungsbohrung d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSS

Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)


Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmutter DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 192.1 Winkel-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
ohne Gleit-
buchse

Bohrung
mit Gleit-
buchse
d2
Bohrung
k1
Klemm-
länge
d3
Befestigungs-
schraube
am Mitnehmer
k2
Klemm-
länge
l1l2mz1
Schraub-
stelle
z2
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel GN 911
für 
z1
l3


für z2
l3
B 30G 30B 3040M 442,5925260M8-25M8-2563 | 7863 | 78
B 30G 30B 3056M 4621306890M10-35M10-35--
B 40G 40B 4056M 5621306890M10-35M10-3578 | 9292
B 40G 40B 4065M 57514877,5103M10-50M10-5092-
B 50G 50B 5065M 67514877,5103M10-50M10-5078 | 9278 | 92
B 60G 60B 6080M 88017792125M10-50M10-5078 | 92-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Bohrung d1
d2
k1
Kennziffer

Oberfläche
S

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
30,83
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,86 €
brutto 36,69 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,51 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,185 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000