JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 212.3 Verstellbare Spannhebel Stahl, brüniert

Produktbild

GN 212.3 Verstellbare Spannhebel, Schraube, Stahl Form: E - Hebel schräg
Form: E - Hebel schräg
GN 212.3 Verstellbare Spannhebel, Schraube, Stahl Form: E - Hebel schräg GN 212.3 Verstellbare Spannhebel, Schraube, Stahl Form: D - Hebel gerade

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Spannhebel GN 212.3 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei, und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Stahl
brüniert

Schraube
Festigkeitsklasse 5.8


Kugelknöpfe DIN 319
Kunststoff, Duroplast
schwarz, glänzend


Sicherungsring
Kunststoff (Polyacetal POM)


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 212.3 Verstellbare Spannhebel, Schraube, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EHebel schräg
DHebel gerade
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1d3d4d5h1h2h3h4
Form E

Form D
h5
Rastweg
l2
Form E

Form D
l3
21M 8121620253240506313,582033,5311593647580,570
21M 1020253240506380-13,582033,5311593647580,570
24M 10162025324050638016102540372,57543,54,510110896
24M 12253240506380--16102540372,57543,54,510110896
28M 1016202532405063-19123048,544,54,58952,54,5116124110
28M 12162025324050638019123048,544,54,58952,54,5116124110
33M 122532405063---2312325551,56100,5605,5131,5140,5124
33M 163240506380---2312325551,56100,5605,5131,5140,5124
40M 1640506380----2814356864611871,55,5148158138
40M 2040506380----2814356864611871,55,5148158138

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Durchmesser d1
Anschlussgewinde d2
Gewindelänge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,49 €
brutto 15,61 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900