JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 212.5 Verstellbare Edelstahl-Spannhebel

Produktbild

GN 212.5 Verstellbare Spannhebel, Schraube, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Edelstahl-Spannhebel GN 212.5 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
matt gestrahlt


Kugelknöpfe DIN 319
Kunststoff, Duroplast
schwarz, glänzend


Sicherungsring
Kunststoff (Polyacetal POM)


RoHS

Auf Anfrage

Hebel gerade (90°)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 212.5 Verstellbare Spannhebel, Schraube, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EHebel schräg
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1d3d4d5h1h3h4h5
Rastweg
l2l3
21M 81620253240506313,582033,515947570
24M 1020253240506380161025402,5754,510196
28M 12253240506380-19123048,54,5894,5116110

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Durchmesser d1
Anschlussgewinde d2
Gewindelänge l1
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,86 €
brutto 24,15 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,51 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,104 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900