JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2190 Kantenschutz-Dichtprofile Werkstoffe NBR / MVQ (Silikon), FDA-konform

Produktbild

GN 2190 Kantenschutz-Dichtprofile, FDA-konform Werkstoff: NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Form: A - Dichtprofil oben
Werkstoff: NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Form: A - Dichtprofil oben
GN 2190 Kantenschutz-Dichtprofile, FDA-konform Werkstoff: NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Form: A - Dichtprofil oben GN 2190 Kantenschutz-Dichtprofile, FDA-konform Werkstoff: MVQ - Silikon-Kautschuk
Form: A - Dichtprofil oben GN 2190 Kantenschutz-Dichtprofile, FDA-konform Werkstoff: MVQ - Silikon-Kautschuk
Form: D - Dichtprofil seitlich GN 2190 Kantenschutz-Dichtprofile, FDA-konform Werkstoff: NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Form: D - Dichtprofil seitlich
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Kantenschutz-Dichtprofile GN 2190 werden zur Abdichtung von Türen, Klappen und Luken eingesetzt. Dazu werden die Profile von Hand auf die Stirnflächen von Blechen oder Platten aufgedrückt. Die eingebettete Klemmeinlage schützt vor selbstständigem Lösen. Kleber oder andere Befestigungsmittel werden nicht benötigt.

Durch die Verwendung der FDA-konformen Werkstoffe sind die Profile in Anwendungen mit entsprechenden Anforderungen einsetzbar. Neben der Zulassung nach FDA 21 CFR 177.2600 erfüllt die Variante aus Silikon die Richtlinien der 3-A Sanitary Standard Inc. und DIN ISO 10993.

Die Profile aus NBR eignen sich insbesondere für Einsatzbereiche, bei denen es zum Kontakt mit Ölen, Fetten oder Ähnlichem kommen kann.

Verbaut sollte das Profil durch die abzudichtenden Bauteile eine Verformung erfahren, welche dem Maß w2 entspricht. So kann eine optimale Dichtwirkung sichergestellt werden. Um eine dauerhafte Dichtheit der Profile zu gewährleisten und um die Montage zu erleichtern wird empfohlen, die angegebenen Richtwerte für die Verlegeradien (r1...r4) einzuhalten.

Das Dichtprofil aus NBR enthält produktionsbedingt einseitige Entlüftungsbohrungen (im Abstand von ca. 2 m) was bei der Konstruktion bzw. Montage ggf. zu berücksichtigen ist.

Ausführung

Klemmprofil / Dichtprofil
Acrylnitril-Butadien-KautschukNBR

  • FDA-konform
  • blau, RAL 5012
  • Klemmprofil Härte 70±5 Shore A
  • Dichtprofil Härte 30±5 Shore A
  • temperaturbeständig -30 °C bis 100 °C

Klemmprofil / Dichtprofil
Silikon-KautschukMVQ

  • FDA-konform
  • blau, RAL 5010
  • Klemmprofil Härte 60±5 Shore A
  • Dichtprofil Härte 60±5 Shore A
  • temperaturbeständig -50 °C bis 200 °C

Klemmeinlage
Edelstahldraht-Polyester-Klemmband 1.4301


RoHS

Auf Anfrage

Werkstoff MVQ in anderen Farben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2190 Kantenschutz-Dichtprofile, FDA-konform Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ADichtprofil oben
DDichtprofil seitlich
Spalten ein-/ausblenden
h1
Form A
h1
Form D
Länge l
in Meter
a
Klemmbereich
bh2h3h4kr1
NBR

MVQ
r2
NBR

MVQ
r3
NBR

MVQ
r4w1w2
bei 50% der
zulässigen Verformung
20,5-201 - 3.51110,5---90150501003025-107
-13201 - 3.51110,752,254,54,75404050501001008011,258,75

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff


h1 (Form A)
h1 (Form D)
Form


Länge l (in Meter)

Anwendungsbeispiele

Zeichnung Anwendung Kantenschutz Zeichnung Anwendung Kantenschutz 2

Anwendungsbeispiele
Kantenschutz-Profile bzw. Kantenschutz-Dichtprofile können aufgrund ihrer Verwendungsmöglichkeit in unterschiedlichsten Anwendungsfällen eingesetzt werden, bei denen bereits andere Ganter-Produkte Verwendung finden. Gerade in Verbindung mit der Produktgruppe 3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen und Produktgruppe 2.4 Spannen mit Spannmechanik ergibt sich eine Vielzahl an Produkt-Kombinationen um eine gewünschte Konstruktion umzusetzen.

Konstruktionsbeispiel

Kantenschutzprofil Konstruktionsbeispiel ZN

Konstruktionsbeispiel
Die abgebildete Konstruktion zeigt eine Standardanwendung von Kantenschutz-Profilen und Kantenschutz-Dichtprofilen. Die Kantenschutz-Dichtprofile sind an der Tür und am feststehenden Rahmen angebracht. Der hinter der Tür liegende Druchbruch ist an den Schnittkanten zum Schutz mit einem Kantenschutz-Profil verkleidet.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
232,75
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 44,22 €
brutto 276,97 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 3,200 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40082900
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
GN 2190-NBR-20,5-A-20GN 2190-MVQ-20,5-A-20GN 2190-NBR-13-D-20GN 2190-MVQ-13-D-20