JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere Kunststoff, mit Anschlussstecker

Produktbild

GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere mit Stecker, Kunststoff Form: CSK - Anschlussstecker hinten (mit 0,2 m Kabel)
ELESA original design

code: CFSW.
Form: CSK - Anschlussstecker hinten (mit 0,2 m Kabel)
GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere mit Stecker, Kunststoff Form: CSK - Anschlussstecker hinten (mit 0,2 m Kabel) GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere mit Stecker, Kunststoff Form: AS - Anschlussstecker oben GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere mit Stecker, Kunststoff Form: BS - Anschlussstecker unten GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere mit Stecker, Kunststoff Form: CS - Anschlussstecker hinten
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 239.6 mit integrierten Sicherheitsschaltern dienen zur Überwachung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen. Beim Öffnen der Türen werden die Schaltkontakte betätigt, welche dann z. B. einen Schutzkreis mittels Öffnerkontakt (NC) unterbrechen und gleichzeitig das Öffnen der Tür durch Schließen eines Schließerkontakts (NO) signalisieren.

Die Kontaktblöcke sind mit zwangsöffnenden Schleichkontakten ausgestattet, d. h. sie werden bei der Betätigung auf jeden Fall getrennt und haben dabei keine Hysterese. Der Winkel bei dem die Schaltpunkte erreicht werden ist justierbar (siehe Schaltwegdiagramm).

Die Scharniere bilden mit den integrierten Kontaktblöcken eine kompakte, manipulationssichere und einfach zu montierende Einheit.

Jedem Scharnier ist eine Betriebsanleitung beigefügt, die wichtige weiterführende technische Informationen enthält.

Ausführung

  • Gehäuse
    Kunststoff (Polyamid PA-HP)
    • glasfaserverstärkt
    • schwarz, matt,
    • temperaturbeständig bis 80 °C

  • Stift und Montagebuchsen
    Kunststoff (Polyamid PA)
    • glasfaserverstärkt
    • schwarz, matt,
    • temperaturbeständig bis 80 °C

RoHS

Zubehör

Montageplatten GN 239.8
Kabel mit Anschlusskupplung GN 330

Auf Anfrage

Scharniere mit Betätigungswinkel > 0°

  • Scharniere mit abweichenden Kontaktblöcken
  • Gehäuse in grau, RAL 7040

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere mit Stecker, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASAnschlussstecker oben
BSAnschlussstecker unten
CSAnschlussstecker hinten
CSKAnschlussstecker hinten (mit 0,2 m Kabel)

Kennziffer

1Kontaktblock mit 2NC / 2NO
2Kontaktblock mit 3NC / 1NO
Spalten ein-/ausblenden
l1l2h1h2h3m1m2
60 +11102515124291

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Breite l1
Länge l2
Kennziffer


Form




Mechanische Eigenschaften

Maximale Belastbarkeit

Angaben ohne Sicherheitsfaktor



Belastungs-
richtung

GN 239.6 Skizze 1 GN 239.6 Skizze 2 GN 239.6 Skizze 3

Berechnungsbeispiele
→ siehe Betriebsanleitung GN 239.6

F max.

2100 N

2800 N

1300 N

Befestigung

von vorne, mit Senk- oder Zylinderschrauben, z.B. DIN 7991 / DIN 912
von hinten, mit Sechskantschrauben oder Muttern, z.B. DIN 933 / DIN 934

Empfohlenes Anzugsdrehmoment

5 Nm (Schrauben und Muttern M6)

Schutzart

IP67

nach EN 60529

Schaltprinzip, Kontaktöffnung

Schleichkontakt, kraftschlüssig, zwangsöffnend

nach IEC 60947-5-1, K

Kontaktwerkstoff

Silberlegierung Ag 999

Schaltwegdiagramm
(Schema)

Die Schaltpunkte sind um
bis zu 4° in Richtung 0° justierbar.

→ siehe Betriebsanleitung

Skizze Schaltwegdiagramm GN 239.6

max. Betätigungshäufigkeit

1200 / Stunde

nach IEC 60947-5-1

Mechanische Lebensdauer

106 Schaltspiele

nach IEC 60947-5-1

Betätigungsgeschwindigkeit

min. 2° / Sekunde, max. 90° / Sekunde

Elektrische Eigenschaften

Gebrauchskategorie

nach IMQ

DC 13: 24 V DC / 2 A (Stecker)
AC 15: 400 V AC / 4 A (Kabel)
DC 13: 250 V AC / 0,3 A (Kabel)

nach EN 60947-5-1
nach EN 60947-5-2

nach UL

Stecker - C 300 / Q 300: AC / DC Steuersignale 24 V / 2 A Stromkreise der Klasse 2
Kabel - C 300: 240 V AC / 0,75 A / Q 300: 250 V DC / 0,27 A / therm. Strom 2,5 A

Kontakte, Anschlussart
8-poliger Stecker M12
oder Kabel mit 2 m oder 5 m Länge

Stecker- und Kabelbelegung

GN 239.6 Skizze 5

Kabeltyp

UL/CSA STYLE 2587 8X AWG 22

Kurzschlussstrom

1000 A

nach IQM

Bemessungs-
isolationsspannung

30 V AC/DC (Stecker) und 400 AC (Kabel)

Kurzschlussschutz

4 A, 500 V, Typ gG

Umgebungstemperatur

  • 20 °C ... + 80 °C

Verschmutzungsgrad, extern

3

nach EN 60947-5-1

Gebrauchsdauer (TM)

20 Jahre

nach EN ISO 13849-1

Anzahl von Zyklen (B10 d)

2 000 000

nach EN 61820-2

Zulassungen, Konformitäten, Anwendbarkeit

Niederspannungsschaltgeräte
CE-Kennzeichung
IMQ: CA02.04800
UL: E 360222

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6 6963cf6c-1952-41eb-9c91-1825b4e17ada 982e2c64-5598-4975-bcc3-8d8b4897ee29

EN 60947-1/2007
EN 60947-1-5 : 2004 + A1/2009

Sicherheitsapplikationen

bis SIL 3 / PL e

nach EN ISO 13849-1

Weitere wichtige Angaben und Hinweise beinhaltet die Betriebsanleitung für Scharniere GN 239.6. Sie ist jedem Scharnier beigefügt und kann auch unter Bedienanleitung als PDF heruntergeladen werden.
Die Montage und Inbetriebnahme der Scharniere mit Sicherheitschalter muss von qualifiziertem Fachpersonal entsprechend den in der Betriebsanleitung gemachten Angaben sowie den nationalen und internationalen Bestimmungen und anwendbaren Normen ausgeführt werden. Die Firma Otto Ganter GmbH & Co. KG übernimmt keine gesetzliche Haftung für fehlende oder falsche Informationen sowie für daraus entstehende Folgen.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
106,06
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 20,15 €
brutto 126,21 €
Lieferzeit 3-7 Tage
ELESA Code: 426619
Beschreibung: CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-B
Gewicht: 0,290 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85369095
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
GN 239.6-60-110-1-ASGN 239.6-60-110-2-ASGN 239.6-60-110-1-BSGN 239.6-60-110-2-BSGN 239.6-60-110-1-CSGN 239.6-60-110-2-CSGN 239.6-60-110-1-CSKGN 239.6-60-110-2-CSK