JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 239.7 Scharniere Kunststoff

Produktbild

GN 239.7 Scharniere, Kunststoff Länge l<sub>2</sub>: 70
ELESA original design

code: CFMW,
Länge l2: 70
GN 239.7 Scharniere, Kunststoff Länge l<sub>2</sub>: 70 GN 239.7 Scharniere, Kunststoff Länge l<sub>2</sub>: 110
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Scharniere GN 239.7 ohne Schaltfunktion haben das gleiche Design wie GN 239.6 und dienen als Zusatzscharnier, z. B. bei großen Türen, wenn mehrere Scharniere benötigt werden.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff (Polyamid PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt,
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Stift und Montagebuchsen
Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt,
  • temperaturbeständig bis 100 °C

RoHS

Zubehör

Montageplatten GN 239.8

Auf Anfrage

Gehäuse in grau, RAL 7040

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 239.7 Scharniere, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1l2h1h2h3m1m2
60702515154250
60 +11102515154291

Artikelauswahl und -konfiguration

Mechanische Eigenschaften

Maximale Belastbarkeit

Angaben ohne Sicherheitsfaktor



Belastungs-
richtung

GN 239.6 Skizze 1 GN 239.6 Skizze 2 GN 239.6 Skizze 3

F max.

4500 N

7600 N

5800 N

Befestigung

von vorne, mit Senk- oder Zylinderschrauben, z.B. DIN 7991 / DIN 912
von hinten, mit Sechskantschrauben oder Muttern, z.B. DIN 933 / DIN 934

Empfohlenes Anzugsdrehmoment

5 Nm (Schrauben und Muttern M6)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,11 €
brutto 13,21 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 425951
Beschreibung:
Gewicht: 0,080 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85369095
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
GN 239.7-60-70GN 239.7-60-110