JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2404 Teleskop-Linearkugellager mit teilweise außenliegendem Verfahrweg

Produktbild

GN 2404 Teleskop-Linearkugellager

Produktbeschreibung

Hinweis

Linearkugellager GN 2404 mit teilweise außenliegendem Verfahrweg werden z. B. zur Lagerung von Schubladen und Schiebetüren oder im Vorrichtungsbau für das Verfahren in linearer Richtung eingesetzt. Laufschiene und Läuferleiste sind gleich lang.

Der Verfahrweg der Läuferleiste liegt dabei einseitig, und mit entfernter Anschlagschraube beidseitig etwas mehr als zur Hälfte außerhalb der Schiene. Somit wird ein Hub erreicht, der die halbe bzw. die komplette Schienenlänge leicht übersteigt.

Die Begrenzung des max. Verfahrwegs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden, die Anschläge der Schiene dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleiste.

Ausführung

Laufschiene / Läuferleiste
Vergütungsstahl

  • verzinkt, blau passiviert
  • Laufbahnen gehärtet

Kugeln
Wälzlagerstahl, gehärtet


Kugelkäfig
Stahl, verzinkt


RoHS

Auf Anfrage

andere Längen (basierend auf den Standardlängen im Rastermaß von 80 mm)
Sonderlängen (Bohrungs-, Anfangs- und Endabstände)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2404 Teleskop-Linearkugellager Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
h1l1 - l2
Länge - Hub
b1b2d1d2st
28130 - 74210 - 116290 - 148370 - 190450 - 232530 - 27412,312,9M 55,547
35290 - 159370 - 203450 - 247530 - 279610 - 323690 - 36716,517M 66,53,510
43370 - 208450 - 243530 - 278610 - 313690 - 363770 - 3982122M 88,54,513,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Höhe h1
Länge der Schiene l1

Statische Belastbarkeit

Spalten ein-/ausblenden
Artikel-Nr.
GN 2404
Tragzahlen
Corad in N

Coax in N
zulässiges Lastmoment
Mx in Nm

My in Nm

Mz in Nm
-28-130645452302317
-28-2101165816866027
-28-2902015141019013541
-28-3702540178030921552
-28-4503065214554031664
-28-5303595251562543574
-35-2902100147021815556
-35-3702685188034824769
-35-4503270228551536580
-35-53043503045787553101
-35-610493034501025722113
-35-690551038601295914125
-43-37035402480444313119
-43-45049053435735514151
-43-530630544151090766184
-43-6107725541015251065210
-43-6908185573018501295240
-43-7709490653024051685273

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
78,04
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 14,83 €
brutto 92,87 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,290 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900