N | Normal-Rollenläufer, mittige Anordnung |
R | Radial-Rollenläufer, seitliche Anordnung |
S | Schmal-Rollenläufer, mittige Anordnung |
X | mit Abstreifer für Festlager-Laufschiene (X-Schiene) |
U | mit Abstreifer für Loslager-Laufschiene (U-Schiene) |
h1 Laufschiene Form N | Form S Form R | b1 | b2 Form N | Form S | Form R | b3 Form N | Form S | Form R | d1 | d2 Form S | Form R | Form N | d3 | h2 Form N | Form S | Form R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 8,3 | 16,5 | 15 | 17,3 | 7,2 | 5,7 | 8 | 14 | M 5 | M 5 | M 5 | M 4 | 17 | 9,5 | 20 |
28 | 28 | 12,3 | 24,1 | 23,8 | 24,1 | 10 | 9,7 | 10 | 22,4 | M 5 | M 6 | M 5 | M 5 | 25 | 15 | 30 |
- | 35 | 16,5 | - | 30 | 30 | - | 12 | 12 | 28 | M 6 | M 8 | - | M 6 | - | 20 | 36 |
43 | 43 | 21 | 37,5 | 37 | 37,5 | 15 | 14,5 | 15 | 35 | M 8 | M 8 | M 8 | M 6 | 40 | 25 | 45 |
h1 Laufschiene Form N | Form S Form R | h3 | l1 Form N | Form S Form R | l2 Form N | Form S Form R | m Form N | Form S | Form R | s | t | sw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 4 | 76 | 74 | 62 | 60 | 52 | 20 | 20 | 17 | 8 | 8 |
28 | 28 | 4 | 116 | 94 | 102 | 80 | 78 | 35 | 36 | 24,5 | 10 | 13 |
- | 35 | 3 | - | 114 | - | 100 | - | 45 | 45 | 29,5 | 15 | 15 |
43 | 43 | 4 | 148 | 134 | 134 | 120 | 114 | 55 | 56 | 38,5 | 16 | 15 |
Die Vorspannung bzw. das Spiel des Rollenläufers in der Laufschiene lässt sich bei der Montage bestimmen. Die beiden äußeren Rollen tragen dabei den Rollenläufer, die mittlere, exzentrisch verstellbare Laufrolle stützt den Läufer auf der gegenüberliegenden Schienenseite ab. Jedem Rollenläufer liegt eine Montageanleitung mit der genauen Vorgehensweise sowie ein dazu benötigter Gabelschlüssel bei. Bei Bedarf kann der Gabelschlüssel auch einzeln unter der GN 2424.1 bestellt werden, dabei stehen zwei Größen zur Auswahl: |
|||||||||||
sw1 / sw2 = 8 für Baugröße mit h1 = 18, Artikel-Nr. GN 2424.1-8-8 |
|
||||||||||
sw1 = 13 und sw2 = 15 für |
|
Spalten ein-/ausblenden
|
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern