Laufrollenführungen

Laufrollenführungen ermöglichen lineare Bewegungen und werden im industriellen Umfeld an Maschinen und Produktionsanlagen mit höheren Anforderungen bezüglich Belastbarkeit, Spielfreiheit und Laufruhe eingesetzt. Gehärtete Rollenführungsschienen und kugelgelagerte Rollenführungswagen verhindern

Verschleiß und sorgen damit für eine lange Lebensdauer.

Produkte filtern
Werkstoff

GN 1490 Laufrollenführungen, Stahl, mit innenliegendem Verfahrweg Form: A3 - mit einem Rollenläufer mit 3 Rollen<br />Kennziffer: 1 - mit einem Endanschlag<br />Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert

NEU GN 1490

Laufrollenführungen, Stahl, mit innenliegendem Verfahrweg
GN 1490 Laufrollenführungen, Edelstahl, mit innenliegendem Verfahrweg Form: A3 - mit einem Rollenläufer mit 3 Rollen<br />Kennziffer: 0 - ohne Endanschlag<br />Werkstoff: NI - Edelstahl

NEU GN 1490

Laufrollenführungen, Edelstahl, mit innenliegendem Verfahrweg
GN 2422 Laufschienen Form: UT - Loslagerlaufschiene, Montagebohrung mit Flachsenkung

GN 2422

Laufschienen
GN 2424 Rollenläufer Form: N - Normal-Rollenläufer, mittige Anordnung<br />Ausführung: X - mit Abstreifer für Festlager-Laufschiene (X-Schiene)

GN 2424

Rollenläufer
GN 2424.1 Gabelschlüssel sw<sub>1</sub> - sw<sub>2</sub>: 8 - 8

GN 2424.1

Gabelschlüssel
GN 2426 Laufrollen Form: N - Normallaufrolle mit zentrischem Lagerzapfen

GN 2426

Laufrollen
GN 2428 Abstreifer Form: X - für Festlager-Laufschienen

GN 2428

Abstreifer