JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 295.2 Drehmomentstützen Aluminium, für konfigurierbare runde Lineareinheiten

Produktbild

GN 295.2 Drehmomentstützen, Aluminium, für konfigurierbare runde Lineareinheiten d<sub>1</sub>: 18...50
d1: 18...50
GN 295.2 Drehmomentstützen, Aluminium, für konfigurierbare runde Lineareinheiten d<sub>1</sub>: 18...50 GN 295.2 Drehmomentstützen, Aluminium, für konfigurierbare runde Lineareinheiten d<sub>1</sub>: 60

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehmomentstützen GN 295.2 werden für den Anbau eines Stellungsanzeigers oder einer Klemmplatte an konfigurierbaren Lineareinheiten benötigt.

Die Drehmomentstützen sind aus schwarz eloxiertem Aluminium hergestellt und werden kraftschlüssig an der Verstelleinheit geklemmt. Sie sichern durch die radial einseitig offene Nut den Stellungsanzeiger bzw. die Klemmplatte gegen Verdrehen.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, schwarzELS


Gewindestift DIN 913
Edelstahl 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 295.2 Drehmomentstützen, Aluminium, für konfigurierbare runde Lineareinheiten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Ø Lineareinheit
bhLänge l
18243310
30354210
404756,510
50586110
6064-7

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,00
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,66 €
brutto 16,66 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090