JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl

Produktbild

GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: CR - verchromt GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: OS - orange, RAL 2004, strukturmatt GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: RH - unlackiert GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SZ - schwarz, RAL 9005, seidenglanz

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Griffkörper
Zink-Druckguss


kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • schwarz, RAL 9005, seidenglanzSZSZ
  • orange, RAL 2004, strukturmattOSOS
  • rot, RAL 3000, strukturmattRSRS
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

verchromtCRCR


unlackiertRHRH
gleitgeschliffen


Buchse und Halteschraube
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1
Gewinde
d2 H7
Bohrung
d3d4h1h2h3h4
Rastweg
t
min.
22M 3M 4M 5--810,518,522335
30M 3----101324,54313,57
30M 4M 5M 6B 5B 6101324,54313,58
45M 4M 5M 6B 5B 6101324,54343,58
63M 6M 8-B 8-13,517,5316,545411
78M 8M 10M 12B 8B 10162136854414
92M 10M 12-B 12-1924431164417
108M 12M 16-B 12B 16233050,51275522

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Bohrung d2
Farbe
CR
OS
RH
RS
SR
SW
SZ

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,00
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,95 €
brutto 5,95 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,013 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090