JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 305 Verstellbare Klemmhebel Edelstahl, DGUV-zertifiziert, Hygienic Design

Produktbild

GN 305 Verstellbare Klemmhebel, mit Buchse, Edelstahl, Hygienic Design Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
GN 305 Verstellbare Klemmhebel, mit Buchse, Edelstahl, Hygienic Design Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR GN 305 Verstellbare Klemmhebel, mit Buchse, Edelstahl, Hygienic Design Werkstoff (Dichtring): E - EPDM
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 305 mit massivem Edelstahl-Griffkörper sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und daher für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet.

Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie die nichtschöpfenden Außenflächen verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist.

Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff ausrückbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Griffkörper
Edelstahl-Feinguss 1.4408 (A4)
poliert (Ra < 0,8 µm)PL


Gewindebuchse
Edelstahl 1.4301


Dichtring / Abstreifer

  • H-NBRH
    temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
  • EPDME
    temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
  • blau
  • Härte 85 ±5 Shore A
  • FDA-konform

RoHS

Zubehör

Dichtringe GN 7600

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 305 Verstellbare Klemmhebel, mit Buchse, Edelstahl, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1d2d3d4h1h2h3h4
Rastweg
t
min.
63M 61414,81943,816,360,12,510
63M 81818,81945,818,362,12,512
78M 81818,82449,316,569,3312
78M 102222,82451,318,571,3315

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Oberfläche
Werkstoff (Dichtring)


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
37,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,21 €
brutto 45,15 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,034 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059