JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 333.3 Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen

Produktbild

GN 333.3 Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen Oberfläche: ELG - eloxiert, naturfarben
Oberfläche: ELG - eloxiert, naturfarben
GN 333.3 Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen Oberfläche: ELG - eloxiert, naturfarben GN 333.3 Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen Oberfläche: ELS - eloxiert, naturfarben GN 333.3 Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Rohrgriffen GN 333.3 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen.

Bei großen Grifflängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe sind unter der Norm GN 333.9 lieferbar.

Rohrgriffe GN 333.3 werden unmontiert geliefert.

Ausführung

Griffrohr
Aluminium (Wandstärke 1,5)


Grifffüße (Abstützungen)
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet


Rohr / Grifffüße (Abstützungen)
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

Deckel
Kunststoff, schwarz, matt


Rohr
eloxiert, naturfarbenELSELS

Grifffüße (Abstützungen)
schwarz RAL 9005, strukturmatt

Deckel
Kunststoff, schwarz, matt


Rohr
eloxiert, naturfarbenELGELG

Grifffüße (Abstützungen)
silber, RAL 9006, strukturmatt

Deckel
Kunststoff, hellgrau, matt


RoHS

Zubehör

Abstützungen GN 333.9

Auf Anfrage

Sonderlängen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 333.3 Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Spalten ein-/ausblenden
d1Länge±0,25d2b1b2h1h2t
min.
28242292392492592M 82514506615

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Länge l
Form

Oberfläche
ELG
ELS
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
30,98
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,89 €
brutto 36,87 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,45 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,300 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 333.3-28-242-A-SWGN 333.3-28-242-A-ELSGN 333.3-28-242-A-ELGGN 333.3-28-292-A-SWGN 333.3-28-292-A-ELSGN 333.3-28-292-A-ELGGN 333.3-28-392-A-SWGN 333.3-28-392-A-ELSGN 333.3-28-392-A-ELGGN 333.3-28-492-A-SWGN 333.3-28-492-A-ELSGN 333.3-28-492-A-ELGGN 333.3-28-592-A-SWGN 333.3-28-592-A-ELSGN 333.3-28-592-A-ELG