JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 333.8 Abstützungen Zink-Druckguss, für Griffrohre Ø 28, abgewinkelt

Produktbild

GN 333.8 Abstützungen für Rohrgriffe, Zink-Druckguss Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 333.8 Abstützungen für Rohrgriffe, Zink-Druckguss Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 333.8 Abstützungen für Rohrgriffe, Zink-Druckguss Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Abstützungen GN 333.8 können bei großen Grifflängen bzw. Belastungen von Rohrgriffen eingesetzt werden.

Sie sind auf Rohr-Ø 28 abgestimmt und eignen sich daher für Rohrgriffe GN 333, GN 333.1, GN 333.2 und GN 333.3.

Ausführung

Abstützung
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Gewindestift mit Kunstoff-Zapfen
GN 913.3-M4-6-KU
Stahl, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 333.8 Abstützungen für Rohrgriffe, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Spalten ein-/ausblenden
d1d2b1b2b3b4h1h2t
min.
28M 825145066506615

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Form

Oberfläche
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,15 €
brutto 13,44 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,120 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
79070000
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
GN 333.8-28-A-SWGN 333.8-28-A-SR