JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3330 Rohrgriffe Edelstahl, mit verschiebbaren Grifffüßen, Hygienic Design

Produktbild

GN 3330 Rohrgriffe, Edelstahl, mit verschiebbaren Grifffüßen, Hygienic Design
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Rohrgriffe GN 3330 sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie die nichtschöpfende Geometrie verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

Die Grifffüße (Abstützungen) werden lose beigelegt und bei der Montage durch den integrierten Klemmkeil am Griffrohr fixiert. Die Position der Grifffüße lässt sich beliebig einstellen, wobei der Mindestabstand a nicht unterschritten werden darf, da die Rohre im Randbereich ein Untermaß aufweisen können.

Bei großen Grifflängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Diese sind unter der Norm GN 3331 lieferbar.

Ausführung

Griffrohr
EdelstahlNI 1.4301
geschliffen, matt (Ra < 0,8 µm)MT


Grifffüße (Abstützungen)
Edelstahl 1.4301
mattiert (Ra < 0,8 µm)


Dichtring / Abstreifer
TPUT

  • blau
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +110 °C
  • Härte 95 ±5 Shore A
  • FDA-konform

Klemmkeil
Messing


Gewindestift
Edelstahl


RoHS

Zubehör

Schrauben GN 1580
Schrauben GN 1581
Abstützungen GN 3331

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 3330 Rohrgriffe, Edelstahl, mit verschiebbaren Grifffüßen, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge la
min.
bd2d3d4d5d6h1h2mswt
min.
303004005006007027,5M 104646,6428608413,5520
4040060080010007030M 125656,8508709918,5525

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Länge l
Oberfläche
Werkstoff (Dichtungen)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
259,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 49,21 €
brutto 308,22 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 1,687 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 3330-NI-30-300-MT-TGN 3330-NI-30-400-MT-TGN 3330-NI-30-500-MT-TGN 3330-NI-30-600-MT-TGN 3330-NI-40-400-MT-TGN 3330-NI-40-600-MT-TGN 3330-NI-40-800-MT-TGN 3330-NI-40-1000-MT-T