JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 391 Antriebs- / Übertragungseinheiten zur Verbindung von Lineareinheiten

Produktbild

GN 391 Antriebs-/ Übertragungseinheiten, Stahl, Edelstahl Werkstoff: SCR - Stahl, verchromt
Werkstoff: SCR - Stahl, verchromt
GN 391 Antriebs-/ Übertragungseinheiten, Stahl, Edelstahl Werkstoff: SCR - Stahl, verchromt GN 391 Antriebs-/ Übertragungseinheiten, Stahl, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Übertragungseinheiten GN 391 werden in der Regel in Verbindung mit Lineareinheiten eingesetzt. Sie dienen dazu, die Drehbewegung zur Betätigung der Lineareinheiten an eine andere oder weitere Stelle zu übertragen.

Ein Sonderfall stellt die Übertragungseinheit mit der Standardlänge l1 dar: Sie dient dazu, zusammen mit einem Winkelgetriebe, die Betätigungsachse für die Lineareinheit (Handrad) um 90° zu drehen.

Wie bei den Lineareinheiten können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.

Ausführung

Führungsrohr

  • Rohr DIN 2391
    Stahl, verchromtSCR

  • Rohr DIN 2462
    EdelstahlNI nichtrostend, 1.4301


Welle

  • Stahl bzw. Edelstahl
  • kugelgelagert

Endstopfen
Kunststoff


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 391 Antriebs-/ Übertragungseinheiten, Stahl, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1
Standardlängen der
Antriebseinheiten


Übertragungseinheiten
d2l2
184742 ...  500*616
306055 ... 2000*816
409388 ... 2500*1217
509388 ... 2500*1218
609590 ... 2800*1419
* nach Kundenanforderung

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Länge l1
Werkstoff


Anwendungsbeispiele für Übertragungseinheiten und Winkelgetriebe

MD291_AN-23040-1

Zwei parallel verfahrende Lineareinheiten GN 291 sind durch eine Übertragungseinheit GN 391 miteinander verbunden.

Über die Winkelgehäuse GN 298-W mit eingebauten Kegelradsätzen GN 297 und einer weiteren Übertragungseinheit GN 391 ist das Handrad mit dem System verbunden, rechtwinklig zu den Bewegungsachsen angeordnet.

MD291_AN-23036-1

Zwei Verfahrschlitten GN 146.1 werden parallel bewegt. Hierzu sind zwei Lineareinheiten GN 291 über eine Übertragungseinheit GN 391 miteinander verbunden.

Über das T- und Winkel-Getriebe GN 298-T / -W mit eingebauten Kegelrädern GN 297 und einer weiteren Übertragungseinheit GN 391 ist das Handrad mit dem System verbunden, parallel zu den Bewegungsachsen angeordnet.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
176,00
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 33,44 €
brutto 209,44 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,063 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059