JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 939 Halter für Flächenelemente Zink-Druckguss, für Glas- und Kunststoffscheiben

Produktbild

GN 939 Halter für Flächenelemente, Zink-Druckguss, für Glas- und Kunststoffscheiben Form: E - Eckhalter
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: E - Eckhalter
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 939 Halter für Flächenelemente, Zink-Druckguss, für Glas- und Kunststoffscheiben Form: E - Eckhalter
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 939 Halter für Flächenelemente, Zink-Druckguss, für Glas- und Kunststoffscheiben Form: E - Eckhalter
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 939 Halter für Flächenelemente, Zink-Druckguss, für Glas- und Kunststoffscheiben Form: F - Flächenhalter
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 939 Halter für Flächenelemente, Zink-Druckguss, für Glas- und Kunststoffscheiben Form: F - Flächenhalter
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Halter GN 939 werden Flächenelemente z.B. aus Glas oder Kunststoff befestigt. Je nach Einbausituation besteht die Wahl zwischen Eck- oder Flächenhaltern.

Die Flächenelemente werden zwischen den Gummieinlagen geklemmt. Zusätzlich kann eine formschlüssige Sicherung per Bolzen bzw. Anschlagblech als Form gewählt werden.

Werden die Halter in Verbindung mit Profilsystemen der Nutgröße 8 mm oder 10 mm eingesetzt, können sie mit den, als Zubehör erhältlichen, Nutensteinen GN 938.1 ergänzt werden. Diese ermöglichen eine einfache Ausrichtung und Verdrehsicherung der Halter und wirken möglichen Verspannungen entgegen.

Ausführung

Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Klemmschrauben
Edelstahl 1.4301 (A2)


Gummieinlagen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Anschlagblech (Form FA)
Edelstahl 1.4404


Sicherungsbolzen (Form EB und FB)
Edelstahl 1.4301
kunststoffummantelt Polyamid (PA)


RoHS

Zubehör

Nutensteine GN 938.1

Auf Anfrage

andere Farben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 939 Halter für Flächenelemente, Zink-Druckguss, für Glas- und Kunststoffscheiben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EEckhalter
EBEckhalter mit Sicherungsbolzen
FFlächenhalter
FAFlächenhalter mit Anschlagblech
FBFlächenhalter mit Sicherungsbolzen
Spalten ein-/ausblenden
l1sl2l3
605681012608,3
Spalten ein-/ausblenden
l1b1b2d1
Klemmschraube
d2h1h2l4m1m2sw
608,511,4M 68,415,516,78,23434,5T30

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

l1
s
Form





Oberfläche
SR
SW

Anwendungsbeispiele

MD939_AN-42202-0

Montagehinweis

MD939_MT-46056-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,39 €
brutto 14,95 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,47 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,255 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
79070000