JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 425.8 Schalen-Klappgriffe Griffbügel Stahl / Edelstahl, Griffschale Zink-Druckguss

Produktbild

GN 425.8 Schalen-Klappgriffe Werkstoff Griff: CR - Stahl, verchromt
Oberfläche Schale: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff Griff: CR - Stahl, verchromt
Oberfläche Schale: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 425.8 Schalen-Klappgriffe Werkstoff Griff: CR - Stahl, verchromt
Oberfläche Schale: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 425.8 Schalen-Klappgriffe Werkstoff Griff: CR - Stahl, verchromt
Oberfläche Schale: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 425.8 Schalen-Klappgriffe Werkstoff Griff: NI - Edelstahl
Oberfläche Schale: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 425.8 Schalen-Klappgriffe Werkstoff Griff: NI - Edelstahl
Oberfläche Schale: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Schalen-Klappgriffe GN 425.8 werden eingesetzt, wenn der Griff in eingeklapptem Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf.

In der Form A wird der Klappgriff in beiden Endstellungen durch gefederte Druckstücke gehalten.

Die Form B hingegen stellt den Klappgriff nach dem Loslassen mittels Federrückstellung immer in die Ausgangsstellung zurück, so dass dieser nicht gegebenenfalls störend hervorsteht.

Ausführung

Griffbügel

  • Stahl, verchromtCR
  • EdelstahlNI 1.4305
    matt gestrahlt

Griffschale
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 425.8 Schalen-Klappgriffe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Arretierung des Griffs in der ein- bzw. ausgeklappten Stellung
Bmit Federrückstellung des Griffs in die eingeklappte Stellung
Spalten ein-/ausblenden
l1l2l3l4l5l6m1m2
100150651211226013449
120170651411426015449

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Werkstoff Griff


Oberfläche Schale
SR
SW
Form


Montagemaße

Montagemaße GN 425.8

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
23,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,41 €
brutto 27,60 €
Bitte Lieferzeit anfragen
inkl. Materialzuschlag: 0,46 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,333 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 425.8-100-CR-SW-AGN 425.8-100-CR-SR-AGN 425.8-100-CR-SW-BGN 425.8-100-CR-SR-BGN 425.8-100-NI-SW-AGN 425.8-100-NI-SR-AGN 425.8-100-NI-SW-BGN 425.8-100-NI-SR-BGN 425.8-120-CR-SW-AGN 425.8-120-CR-SR-AGN 425.8-120-CR-SW-BGN 425.8-120-CR-SR-BGN 425.8-120-NI-SW-AGN 425.8-120-NI-SR-AGN 425.8-120-NI-SW-BGN 425.8-120-NI-SR-B