JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 425.9 Klappgriffe Edelstahl

Produktbild

GN 425.9 Klappgriffe, Edelstahl Form: A - Befestigung von der Rückseite durch Gewinde
Kennziffer: 1 - Griffbügel 90° klappbar
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: A - Befestigung von der Rückseite durch Gewinde
Kennziffer: 1 - Griffbügel 90° klappbar
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 425.9 Klappgriffe, Edelstahl Form: A - Befestigung von der Rückseite durch Gewinde
Kennziffer: 1 - Griffbügel 90° klappbar
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 425.9 Klappgriffe, Edelstahl Form: A - Befestigung von der Rückseite durch Gewinde
Kennziffer: 1 - Griffbügel 90° klappbar
Oberfläche: GS - matt gestrahlt GN 425.9 Klappgriffe, Edelstahl Form: A - Befestigung von der Rückseite durch Gewinde
Kennziffer: 3 - Griffbügel 180° klappbar
Oberfläche: GS - matt gestrahlt GN 425.9 Klappgriffe, Edelstahl Form: A - Befestigung von der Rückseite durch Gewinde
Kennziffer: 3 - Griffbügel 180° klappbar
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 425.9 Klappgriffe, Edelstahl Form: B - Befestigung von der Bedienungsseite durch Durchgangsbohrung
Kennziffer: 1 - Griffbügel 90° klappbar
Oberfläche: GS - matt gestrahlt GN 425.9 Klappgriffe, Edelstahl Form: B - Befestigung von der Bedienungsseite durch Durchgangsbohrung
Kennziffer: 3 - Griffbügel 180° klappbar
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Klappgriffe GN 425.9 werden eingesetzt, wenn der Griffbügel in der Ruhestellung nur wenig vorstehen soll.

Für seitlichen „Zugriff“ bieten sich die Klappgriffe nach Kennziffer 1 und 2 an, da diese über einen 90°-Anschlag verfügen. Beim Bedienen von oben stellen die frei um 180° klappbaren Griffbügel der Kennziffer 3 und 4 die vorteilhaftere Version dar.

Eingelegte Haltefedern bei Kennziffer 2 und 4 halten den Griffbügel in jeder Position. So kann er in einer schnell greifbaren Stellung verbleiben und in der Ruhestellung werden Klappergeräusche z. B. durch Vibrationen verhindert.

Griffbügel und Haltefedern werden durch die Montage des Anbauteils auf eine vollflächige Auflage gehalten. Alle Teile werden unmontiert geliefert.

Ausführung

Anbauteil
Edelstahl-FeingussNI 1.4308

  • matt gestrahltGS
  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    (nur Form A und B)

Griffbügel
Edelstahl 1.4301
matt gestrahlt


Haltefedern
Federstahl 1.4310


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 425.9 Klappgriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ABefestigung von der Rückseite durch Gewinde
BBefestigung von der Bedienungsseite durch Durchgangsbohrung
CBefestigung von der Bedienungsseite durch Schweißen

Kennziffer

1Griffbügel 90° klappbar
2Griffbügel 90° klappbar, mit Haltefedern
3Griffbügel 180° klappbar
4Griffbügel 180° klappbar, mit Haltefedern
Spalten ein-/ausblenden
Länge lb1b2b3d1d2h1h2h3h4mt1t2
12012420106M 66,41653495960109,6

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l
Werkstoff

Form



Kennziffer




Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,95 €
brutto 18,46 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,40 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,267 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.