JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 4534 Rändelgriffe Kunststoff, Buchse Messing, Softline

Produktbild

GN 4534 Rändelgriffe, Kunststoff, Buchse Messing, Softline
ELESA original design
code: MBT-B-SOFT
Softline

Produktfamilie Softline

Softline-Normelemente haben eine weiche, rutschfeste Oberfläche und bieten damit eine verbesserte Kraftübertragung zwischen Hand und Bedienelement – besonders in feuchter, öliger, heißer oder kalter Umgebung.

  • dauerhafte elastomere Ummantelung
  • bessere Kraftübertragung
  • sichere Bedienung in feuchten oder öligen Umgebungen
  • ergonomisch vorteilhaft
Alle Softline-Produkt anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Softline-Ummantelung macht die Rändelgriffe GN 4534 besonders griffsympathisch und ergonomisch.

Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.

Die Verwendung von Rändelgriffen empfiehlt sich besonders, wenn oft oder stark gespannt werden muss.

Ausführung

Grundkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)


Softline-Ummantelung

  • Elastomer (TPE) 70 Shore A
  • mit dem Grundkörper chemisch verbunden
  • FDA-konformes Kunststoffgranulat
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, matt

Buchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 4534 Rändelgriffe, Kunststoff, Buchse Messing, Softline Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H9d3d4h1h2t
min.
44B 6M 617241013
44-M 817241013
54B 8M 8203012,518
54-M 10203012,518

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2
Gewinde d3

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,78 €
brutto 4,88 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 134321
Beschreibung: MBT.45 B-M6-SOFT
Gewicht: 0,024 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000