JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5341 Dreikantgriffe niedrige Form

Produktbild

GN 5341 Dreikantgriffe, Kunststoff
ELESA original design
code: VTR-FP / VTR-N

Produktbeschreibung

Hinweis

Durch die Verwendung von schlagfestem Thermoplast bei Dreikantgriffen GN 5341 erübrigt sich bei der Vierkantausführung eine Metallbuchse.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • temperaturbeständig bis 90 °C
  • schwarz, glänzend

Buchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5341 Dreikantgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde
H9
Vierkant
d3d4h1h2t
32M 5V 514101446
40M 6V 616121858
50M 8V 6191622610
60M 10V 7222026712

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Vierkant s
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,18
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,22 €
brutto 1,40 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 83031
Beschreibung: VTR.32N-5X5
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000