JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 491 Doppelrohr-Lineareinheiten mit Rechts- oder Linksgewinde, Einzelschlitten

Produktbild

GN 491 Doppelrohr-Lineareinheiten, Einzelschlitten

Produktbeschreibung

Hinweis

Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden.

Um die Verstellung bzw. Positionierung des Schlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.

Ausführung

Führungsrohre
Rohr DIN 2391
Stahl, verchromtSCR


Endstücke / Schlitten
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmatt
  • Befestigungs- / Aufbauflächen
    bearbeitet, blank

Trapezgewindespindel

  • Stahl, blank
  • kugelgelagert
  • Positionsgenauigkeit ±0,2 mm / 300 mm Hub

Leitmutter
Rotguss


Zylinderschrauben DIN 912
Stahl, verzinkt


Sechskantmuttern DIN 985
Stahl, verzinkt
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Montage-Sets GN 491.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 491 Doppelrohr-Lineareinheiten, Einzelschlitten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

R1Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
R2*Rechtsgewinde, Wellenzapfen beidseitig
L1*Linksgewinde, Wellenzapfen einseitig
L2*Linksgewinde, Wellenzapfen beidseitig
Spalten ein-/ausblenden
d1l1
Hub
(Verstellweg des Schlittens)
Standardlängen

max.
Hub
Gewinde-
spindel
bd2d3 **d4 ***d5d6
für
Schraube
DIN 912
18100150200250420TR10x3286-M 55,3--
301001502003001500TR14x4508M 6M 66,59M 5
401001502003002650TR20x46012M 8M 88,513,5M 6
501001502003002760TR20x47212M 10M 88,513,5M 8
60300400500-2740TR25x58014M 10M 1010,513,5M 8
Spalten ein-/ausblenden
d1d7
für
Schraube
DIN 912
h1h2h3h4h5l2
Gesamt-
länge
l3l4m1m2m3m4
18--2829114,50,753xb+l181162xb+l168-20
3010,5M 652542270,853xb+l1130162xb+l11149230
4013,5M 86063331,51,053xb+l1180172xb+l116013239
5013,5M 872764381,23xb+l1206182xb+l118415046
6016,5M 1086904451,353xb+l1240192xb+l121618555
Spalten ein-/ausblenden
d1m5m6m7m8m9s
Sechskant
Passfeder
DIN 6885
Montage-
set
Stellungs-
anzeiger
Handrad
18-2018-4,58A2x2x12GN 491.1GN 955-GN 9234
303530429,51210A2x2x12GN 491.1GN 954GN 9054GN 9234
4038396212,51213A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
50504662131513A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
606055741416,517A5x5x16GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
* i. d. R. nicht auf Lager

** nutzbare Gewindetiefe beidseitig min. 2 x d3

*** nutzbare Gewindetiefe min. 1,5 x d4

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Länge l1
Form




Werkstoff

Befestigungsmöglichkeiten der Endstücke

Horizontal

mit Schrauben für Gewinde d4 oder Bohrung d5

Vertikal

Von außen, mit Schrauben für Gewinde d3
Von innen, mit Schrauben für Bohrung d6
Von innen, mit Schrauben für Bohrung d5 / d7

Skizze GN 491 Horizontal Skizze GN 491 Vertikal

Befestigungsmöglichkeiten am Schlitten

Befestigung mit Schrauben für Gewinde d4 oder Bohrung d5

Skizze GN 491 Schlitten

Anbau von Stellungsanzeiger und Handrad

Verwendung von Montage-Set, Stellungsanzeiger und Handrad

Skizze GN 491 Handrad

Belastbarkeit

Technische Beschreibung
Spalten ein-/ausblenden
dFx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMz in Nm
18425215110-223540
308501100900550100100100
401100370028001400150140170
501900385024002100180220290
602700690057005100320350500
Spalten ein-/ausblenden
dFz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMz in Nm
1810580-223540
30600350150100100100
402100600180150140170
503100700200180220290
6063002800360320350500

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
369,23
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 70,15 €
brutto 439,38 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,640 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059