JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 491.2 Drehmomentstützen Aluminium, für konfigurierbare Doppelrohr-Lineareinheiten Ø18

Produktbild

GN 491.2 Drehmomentstützen, Aluminium, für konfigurierbare Doppelrohr-Lineareinheiten Ø18

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehmomentstützen GN 491.2 werden für den Anbau eines Stellungsanzeigers oder einer Klemmplatte an konfigurierbaren Doppelrohr-Lineareinheiten mit Nenndurchmesser 18 benötigt.

Die Drehmomentstützen sind aus schwarz eloxiertem Aluminium hergestellt und werden über das beiliegende Befestigungsmaterial an der Lineareinheit verschraubt. Durch die einseitig offene Nut sichert die Drehmomentstütze den Stellungsanzeiger bzw. die Klemmplatte gegen Verdrehen.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, schwarzELS


Befestigungsmaterial
Stahl
verzinkt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 491.2 Drehmomentstützen, Aluminium, für konfigurierbare Doppelrohr-Lineareinheiten Ø18 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Ø Lineareinheit
bh1h2m
182738,51020

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,21
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,84 €
brutto 24,05 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059