JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 509.11 Kugelrollen Stahl / Edelstahl, mit Außengewinde, gleitgelagert

Produktbild

GN 509.11 Kugelrollen, Stahl / Edelstahl, mit Außengewinde, gleitgelagert Werkstoff: NI - Edelstahl
Werkstoff: NI - Edelstahl
GN 509.11 Kugelrollen, Stahl / Edelstahl, mit Außengewinde, gleitgelagert Werkstoff: NI - Edelstahl GN 509.11 Kugelrollen, Stahl / Edelstahl, mit Außengewinde, gleitgelagert Werkstoff: ST - Stahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelrollen GN 509.11 werden im Vorrichtungs- und Apparatebau eingesetzt. Die Gleitlagerung der Kugel sorgt für reibungsarmes Verschieben und Dre­hen von Werkstücken in beliebige Richtungen.

Die Position der Kugelrollen kann durch das Außengewinde in axialer Richtung eingestellt werden.

Ausführung

Gehäuse

  • StahlST, brüniert
  • EdelstahlNI 1.4305

Kugel

  • Stahl 1.3505, gehärtet bei ST
  • Edelstahl 1.3541, gehärtet bei NI

Gleitlager
Kunststoff
Einsatztemperatur -50 °C bis +90 °C


RoHS

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 509.11 Kugelrollen, Stahl / Edelstahl, mit Außengewinde, gleitgelagert Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Größed1Länge ld2
Kugel
swTragzahl C0 in NMax. Anzugsmoment
in Nm
2M 68162,51,51720,11
3M 810203,51,53360,28
4M 1012254,525560,58
6M 1216356,52,511611,44
8M 1620508,5319863,21

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Gewinde d1
Länge l
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,90
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,88 €
brutto 11,78 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84829900
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 509.11-2-M6-8-STGN 509.11-2-M6-8-NIGN 509.11-2-M6-16-STGN 509.11-2-M6-16-NIGN 509.11-3-M8-10-STGN 509.11-3-M8-10-NIGN 509.11-3-M8-20-STGN 509.11-3-M8-20-NIGN 509.11-4-M10-12-STGN 509.11-4-M10-12-NIGN 509.11-4-M10-25-STGN 509.11-4-M10-25-NIGN 509.11-6-M12-16-STGN 509.11-6-M12-16-NIGN 509.11-6-M12-35-STGN 509.11-6-M12-35-NIGN 509.11-8-M16-20-STGN 509.11-8-M16-20-NIGN 509.11-8-M16-50-STGN 509.11-8-M16-50-NI