JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5090 Haltemagnete NdFeB, Gehäuse Edelstahl, mit Innengewinde, Hygienic Design

Produktbild

GN 5090 Haltemagnete, NdFeB, Gehäuse Edelstahl, mit Innengewinde, Hygienic Design Werkstoff (Dichtring): E - EPDM
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM
GN 5090 Haltemagnete, NdFeB, Gehäuse Edelstahl, mit Innengewinde, Hygienic Design Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 5090 Haltemagnete, NdFeB, Gehäuse Edelstahl, mit Innengewinde, Hygienic Design Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 5090 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.

Da in Hygienebereichen meist unmagnetische Edelstähle Verwendung finden, wird nur durch die Kombination mit Haltescheiben GN 7080 oder GN 7090 eine Haftkraft erzielt. Wird eine erhöhte Haftkraft benötigt, dient ein zweiter Magnet mit entgegengesetzter Polung als Gegenstück.

Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollte auch die Befestigungsschraube aus unmagnetischem Edelstahl bestehen.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs und der geschlossenen Bauform können die Haltemagnete in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Ausführung

  • Magnetwerkstoff
    NdFeB
    Neodym, Eisen, Bor
    temperaturbeständig bis 180 °C

  • Gehäuse
    Edelstahl 1.4404
    mattiert (Ra < 0,8 µm)MT

  • Dichtring
    • H-NBRH
      temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
    • EPDME
      temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
    • blau
    • Härte 85 ±5 Shore A
    • FDA-konform

RoHS

Zubehör

Dichtringe GN 7600
Haltescheiben GN 7080
Haltescheiben GN 7090
Schrauben GN 1581

Auf Anfrage

  • mit FKM-Dichtring (Fluor-Kautschuk) F

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5090 Haltemagnete, NdFeB, Gehäuse Edelstahl, mit Innengewinde, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Polung

NNord
SSüd

Form

AHaftfläche flach
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4htNennhaftkräfte in N
Kombination mit Haltescheibe

Kombination Magnet Polung N mit Polung S
28M 426241044560
42M 5403811580105

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Gewinde d2
Polung


Form

Oberfläche
Werkstoff (Dichtring)


Montagehinweise

a3374464-dedb-461a-ba1a-047add2b606e

Durch die Kombination von Haltemagneten mit Haltescheiben wird eine normale Haftkraft erzielt.
Dabei können Haltemagnete mit Nord- oder Südpol an der Haftfläche gleichwertig verwendet werden.

fee72e71-c93e-4c45-a06b-28ece8d36e15

Werden zwei Haltemagnete mit entgegengesetzter Polung kombiniert, wird eine erhöhte Haftkraft erzielt.

b1eabc75-0848-4827-a17d-611b6b045adf

Werden zwei Haltemagnete mit gleicher Polung kombiniert, wird eine abstoßende Kraftwirkung erzielt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
38,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,40 €
brutto 46,34 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85051110
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
GN 5090-28-M4-N-A-MT-HGN 5090-28-M4-N-A-MT-EGN 5090-28-M4-S-A-MT-HGN 5090-28-M4-S-A-MT-EGN 5090-42-M5-N-A-MT-HGN 5090-42-M5-N-A-MT-EGN 5090-42-M5-S-A-MT-HGN 5090-42-M5-S-A-MT-E