JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 528.1 Bügelgriffe Kunststoff

Produktbild

GN 528.1 Bügelgriffe, Kunststoff Werkstoff: PA - Kunststoff
Farbe: OR - orange, RAL 2004, matt
Original design
code: M.543 / M.543 N
Werkstoff: PA - Kunststoff
Farbe: OR - orange, RAL 2004, matt
GN 528.1 Bügelgriffe, Kunststoff Werkstoff: PA - Kunststoff
Farbe: OR - orange, RAL 2004, matt GN 528.1 Bügelgriffe, Kunststoff Werkstoff: PA - Kunststoff
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt GN 528.1 Bügelgriffe, Kunststoff Werkstoff: PP - Kunststoff
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 528.1 in der Ausführung PP (Polypropylen) haben zwar etwas ungünstigere mechanische und thermische Eigenschaften als PA (Polyamid), sind jedoch preiswerter und genügen in vielen Fällen den Anforderungen.

Ausführung

Griff

  • KunststoffPA, Polyamid
    • glasfaserverstärkt
    • Einsatztemperatur -30 °C bis 130 °C
    • schwarz, RAL 9005, mattSWSW
    • orange, RAL 2004, mattOROR
  • KunststoffPP, Polypropylen
    • glasfaserverstärkt
    • Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C
    • schwarz, RAL 9005, mattSWSW

Gewindebuchsen
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 528.1 Bügelgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1dWerkstoff / Farbe
PA

PP
bhl2l3st
min.
94 -1M 6SWOR-213610779610
105 ±0,5M 5SWOR-233712090710
105 ±0,5M 6SWOR-233712090710
117 ±0,5M 6SWORSW25381341027,512
117 ±0,5M 8SWOR-25381341027,512
132 ±0,5M 8SWOR-2645150116813
179 ±1M 8SWOR-2851200160913
179 ±1M 10SWOR-2851200160913

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff


Länge l1
Gewinde d
Farbe
OR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,75 €
brutto 4,69 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 37284
Beschreibung: M.543/110 B-M6-C2
Gewicht: 0,031 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 528.1-PA-94-M6-SWGN 528.1-PA-94-M6-ORGN 528.1-PA-105-M5-SWGN 528.1-PA-105-M5-ORGN 528.1-PA-105-M6-SWGN 528.1-PA-105-M6-ORGN 528.1-PP-117-M6-SWGN 528.1-PA-117-M6-SWGN 528.1-PA-117-M6-ORGN 528.1-PA-117-M8-SWGN 528.1-PA-117-M8-ORGN 528.1-PA-132-M8-SWGN 528.1-PA-132-M8-ORGN 528.1-PA-179-M8-SWGN 528.1-PA-179-M8-ORGN 528.1-PA-179-M10-SWGN 528.1-PA-179-M10-OR