GN 668 Flache Bügelgriffe Aluminium

Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Bügelgriffe GN 668 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt.

Die Befestigung kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch, mittels des Griffußes aus Kunststoff, von der Bedienseite erfolgen (Form B).

Ausführung

Griff
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • blank, gleitgeschliffenBLBL

Befestigungsset bei Form B

  • Grifffüße
    Kunststoff, Polyamid (PA)
    • schwarz, matt bei SW / BL
    • hellgrau, matt bei SR
  • Zylinderschrauben DIN 7984
    Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 668 Flache Bügelgriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite (nur für b1 = 20)
Spalten ein-/ausblenden
b1l1ab2dh1h2h3l2l3l4rt1
min.
t2
201301023M 5456,52,512014115315105
201701023M 5456,52,516018119315105
201901023M 5456,52,518020121315105
202101023M 5456,52,520022123315105
3026212-M 650--250--1512-
3031212-M 650--300--1512-
3036212-M 650--350--1512-
3041212-M 650--400--1512-

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffbreite b1
Länge l1
Form


Oberfläche
BL
SR
SW
Griffbreite b1
Länge l1
Form


Oberfläche
BL
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,02 €
brutto 6,39 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
inkl. Materialzuschlag: 0,25 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,080 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 668-20-130-A-SWGN 668-20-130-B-SWGN 668-20-130-A-SRGN 668-20-130-B-SRGN 668-20-130-A-BLGN 668-20-130-B-BLGN 668-20-170-A-SWGN 668-20-170-B-SWGN 668-20-170-A-SRGN 668-20-170-B-SRGN 668-20-170-A-BLGN 668-20-170-B-BLGN 668-20-190-A-SWGN 668-20-190-B-SWGN 668-20-190-A-SRGN 668-20-190-B-SRGN 668-20-190-A-BLGN 668-20-190-B-BLGN 668-20-210-A-SWGN 668-20-210-B-SWGN 668-20-210-A-SRGN 668-20-210-B-SRGN 668-20-210-A-BLGN 668-20-210-B-BLGN 668-30-262-A-SWGN 668-30-262-A-SRGN 668-30-262-A-BLGN 668-30-312-A-SWGN 668-30-312-A-SRGN 668-30-312-A-BLGN 668-30-362-A-SWGN 668-30-362-A-SRGN 668-30-362-A-BLGN 668-30-412-A-SWGN 668-30-412-A-SRGN 668-30-412-A-BL

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Ï
Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.