JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5331 Sterngriffe niedrige Form

Produktbild

GN 5331 Sterngriffe, niedrige Form Form: A - ohne Abdeckkappe
ELESA original design
code: VCRT-N / VCRT-FP
Form: A - ohne Abdeckkappe
GN 5331 Sterngriffe, niedrige Form Form: A - ohne Abdeckkappe GN 5331 Sterngriffe, niedrige Form Form: B - mit Abdeckkappe

Produktbeschreibung

Hinweis

Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5331 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Farbe der Abdeckkappe
schwarz, RAL 9005, matt


Gewindebuchse / Vierkantbuchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5331 Sterngriffe, niedrige Form Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Abdeckkappe
Bmit Abdeckkappe
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde
H9
Vierkant (Schlüsselweite)
d3d4 -0,5h1h2l1l2l3 +0,5
32M 5M 6V 5V 6--1711171813,56,5
40M 6M 8V 6---17131711014,59,5
50M 8M 10V 6V 7--1916201,21017,59,5
63M 10M 12V 6V 7V 8-22,52021,51,310199,5
74M 10M 12V 7V 8V 9V 1026,52024,52152113,5
95M 16-V 8V 10--321829,54,51526,513,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Vierkant s
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,37 €
brutto 2,31 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 168982
Beschreibung: VCRT.32 FP-M5
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.