JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5333 Sterngriffe Duroplast, mit Vierkant

Produktbild

GN 5333 Sterngriffe, mit Vierkant
ELESA original design
code:VCR.192

Produktbeschreibung

Hinweis

Sterngriffe GN 5333 erfüllen höchste Qualitätsansprüche: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.

Ausführung

Kunststoff
Duroplast (PF)

  • temperaturbeständig bis 110 °C
  • schwarz, glänzend

Vierkantbuchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5333 Sterngriffe, mit Vierkant Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1H9
Vierkant
d2d3h1h2t
40V 6-142115104
50V 6V 7142418105
60V 6V 7162920104
70V 7V 8183522145
85V 8V 9184525148
100V 10-185728146

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Vierkant s

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,16
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,79 €
brutto 4,95 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 69001
Beschreibung: VCR.192/40-6X6
Gewicht: 0,019 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000