JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5337.2 Sterngriffe Buchse Messing / Stahl

Produktbild

GN 5337.2 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Messing / Stahl Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
ELESA original design VCT.
Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
GN 5337.2 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Messing / Stahl Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch) GN 5337.2 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Messing / Stahl Form: C - mit Abdeckkappe (Sackloch H9) GN 5337.2 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Messing / Stahl Form: D - ohne Abdeckstopfen (Gewinde-Durchloch)

Produktbeschreibung

Hinweis

Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.2 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)

  • verstärkt, schlagfest
  • temperaturbeständig bis 90 °C
  • schwarz, matt

Form E und D
Buchse Messing


Form C
Buchse Stahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5337.2 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Messing / Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Cmit Abdeckkappe (Sackloch H9)
Dohne Abdeckstopfen (Gewinde-Durchloch)
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form E
d3
Form D
d4 H9
Form C
d5d6h1h2t1t2
min.
25M 4M 5M 6-----13819810-
32M 5M 6M 8M 5M 6M 8B 6-151023101212
40M 6M 8-M 6M 8-B 8-171327121814
40M 10--M 10----1713271217-
50M 8M 10M 12M 8M 10M 12B 8B 10191532142014
63M 8M 10M 12M 8M 10M 12B 8B 10221937162620
74M 12M 14-M 12M 14-B 8B 12261743,5222620
74M 16--M 16--B 16-261743,5223120
84M 12M 16-M 12M 16-B 12B 16282244212525
95M 16-------3219462122-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Griffdurchmesser d1
Gewinde d2 (Form E)
Gewinde d3 (Form D)
Bohrungsdurchmesser d4 (Form C)
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,98
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,19 €
brutto 1,17 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 69811-C9
Beschreibung: VCT.25 B-M4-C9
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.