JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5339 Dreikantgriffe

Produktbild

GN 5339 Dreikantgriffe, Kunststoff Farbe: OR - orange, RAL 2004
ELESA original design
code: VTR.
Farbe: OR - orange, RAL 2004
GN 5339 Dreikantgriffe, Kunststoff Farbe: OR - orange, RAL 2004 GN 5339 Dreikantgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005

Produktbeschreibung

Hinweis

Durch die Form der Dreikantgriffe GN 5339 lässt sich ein vergleichsweise großes Drehmoment aufbringen.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
temperaturbeständig bis 90 °C


Farben (glänzend):
schwarz, RAL 9005SWSW
orange, RAL 2004OROR


Buchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5339 Dreikantgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2t
32M 514261610
32M 614261612
40M 616301712
40M 816301714
50M 819351914
50M 1019351916
60M 1022412216
60M 1222412218

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Farbe
OR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,45
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,28 €
brutto 1,73 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 83002-R-C3
Beschreibung: VTR.32 B-M5-C2-B-M5-C3
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000