JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5339.5 Edelstahl-Dreikantgriffe

Produktbild

GN 5339.5 Dreikantgriffe, Edelstahl Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche: MT - matt gestrahlt
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche: MT - matt gestrahlt
GN 5339.5 Dreikantgriffe, Edelstahl Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche: MT - matt gestrahlt GN 5339.5 Dreikantgriffe, Edelstahl Form: D - mit Gewinde-Durchloch
Oberfläche: MT - matt gestrahlt GN 5339.5 Dreikantgriffe, Edelstahl Form: D - mit Gewinde-Durchloch
Oberfläche: PL - hochglanzpoliert GN 5339.5 Dreikantgriffe, Edelstahl Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche: PL - hochglanzpoliert
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Dreikantgriffe GN 5339.5 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.

Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S.p.a.

Ausführung

Edelstahl-Feinguss AISI CF-8

  • matt gestrahltMT
  • hochglanzpoliertPL
    (nur Form D und E)

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5339.5 Dreikantgriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Dmit Gewinde-Durchloch
Cmit Sackloch H7
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde
Form E


Form D
d3 H7
Bohrung
Form C
d4h1h2t1
min.
t2
32M 5--12211210-
32M 6M 6B 61221121210
40M 6--14261412-
40M 8M 8B 81426141513
50M 8--18331915-
50M 10M 10B 101833191816
60M 10--20412318-
60M 12M 12B 122041232220

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2 (Form E)
Gewinde d2 (Form D)
Bohrungsdurchmesser d3
Form



Oberfläche

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,25
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,57 €
brutto 9,82 €
Bitte Lieferzeit anfragen
inkl. Materialzuschlag: 0,25 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692