JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5343 Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger integriertes Pendelsystem, digital-analoge Anzeige

Produktbild

GN 5343 Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger, digital-analoge
ELESA original design

code: MBT.70-GW12

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Drehknöpfen mit Stellungsanzeiger GN 5343 ist das Messwerk direkt in den Drehknopf eingebaut, d.h. Drehknopf und Stellungsanzeiger bilden eine Einheit. Dadurch sind sie sehr preisgünstig. Außerdem bestechen sie durch ein ansprechendes Design.

Im übrigen sind Drehknopf, Zeigerwelle und Sichtscheibe aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt. Damit sind sie absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67).

Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige und Verwendung auch bei bis 60° geneigten Spindeln.

Eine Umdrehung des roten Zeigers entspricht einer Spindelumdrehung. Dadurch wird ein sehr genaues und in Verbindung mit der Digitalanzeige des Zählwerkes auch sehr einfaches Ablesen der Position ermöglicht.

Montagefolge

  1. Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen.
  2. Unmontierten Drehknopf in 0-Stellung bringen.
  3. Drehknopf auf Spindel montieren und mit Druckschraube befestigen.

Ausführung

Drehknopf Kunststoff
(Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Sichtscheibe Kunststoff (Polyamid PA-T)

  • glasklar, alterungsbeständig
  • schlagfest

Drehknopf / Sichtscheibe

  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • öl- und lösungsmittelbeständig
    (jedoch nicht alkoholbeständig)

Zeiger
Kunststoff, rot


Skala
Aluminium, matt eloxiert
Teilstriche schwarz


Zählwerk

  • Ziffern weiß
  • Zahlenräder für Vorkommastellen schwarz
    für Dezimalstellen rot

Buchse
Stahl, brüniert


Schutzart IP 67


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5343 Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger, digital-analoge Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RZiffern steigend bei Rechtsdrehung
LZiffern steigend bei Linksdrehung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
ZählwerkSkala
Anzahl der Teilstriche
Ablese-
genauigkeit
des Zeigers
d3d4d5bl1l2l3
70B 100000.2200,012228603317526
70B 100000.5500,012228603317526
70B 100001.01000,012228603317526
70B 100002.0400,052228603317526
70B 100002.5500,052228603317526
70B 100003.0600,052228603317526
70B 100004.0800,052228603317526
70B 100005.01000,052228603317526

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Zählwerk
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
123,06
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 23,38 €
brutto 146,44 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: CE.58241
Beschreibung: MBT.70/GW12-0000.2-D
Gewicht: 0,195 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090