JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5348 Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger integriertes Pendelsystem, analoge Anzeige

Produktbild

GN 5348 Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger Form: R - Ziffern steigend bei Rechtsdrehung
ELESA original design
code: MBT.50/GA11/MBT.70/GA12
Form: R - Ziffern steigend bei Rechtsdrehung
GN 5348 Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger Form: R - Ziffern steigend bei Rechtsdrehung GN 5348 Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger Form: L - Ziffern steigend bei Linksdrehung

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Drehknöpfen mit Stellungsanzeiger GN 5348 ist das Messwerk direkt in den Drehknopf eingebaut, d.h. Drehknopf und Stellungsanzeiger bilden eine Einheit. Dadurch sind sie sehr preisgünstig; außerdem bestechen sie durch ein ansprechendes Design.

Im übrigen sind Drehknopf, Zeigerwelle und Sichtscheibe aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; damit sind sie absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67).

Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige und Verwendung auch bei bis 60° geneigten Spindeln.

Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.

Montagefolge

  1. Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen.
  2. Unmontierten Drehknopf in 0-Stellung bringen.
  3. Drehknopf auf Spindel montieren und mit Druckschraube befestigen.

Ausführung

Drehknopf Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Sichtscheibe Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasklar, alterungsbeständig
  • schlagfest

Drehknopf / Sichtscheibe

  • temperaturbeständig bis 100º C
  • öl- und lösungsmittelbeständig
    (jedoch nicht alkoholbeständig)

Zeiger Kunststoff

  • langer Zeiger rot
  • kurzer Zeiger schwarz

Skala Aluminium

  • matt eloxiert
  • Teilstriche und Ziffern schwarz

Buchse
Stahl, brüniert


Schutzart IP 67


RoHS

Auf Anfrage

Sonderskalen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5348 Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RZiffern steigend bei Rechtsdrehung
LZiffern steigend bei Linksdrehung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
Untersetzung
Messwerk
d3d4d5bl1l2l3
50B 82:110:124:150:118244231,517,5486
50B 84:112:130:160:118244231,517,5486
50B 86:116:136:172:118244231,517,5486
50B 88:120:140:1100:118244231,517,5486
70B 102:110:124:150:12228603322526
70B 104:112:130:160:12228603322526
70B 106:116:136:172:12228603322526
70B 108:120:140:1100:12228603322526

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Untersetzung
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
57,15
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 10,86 €
brutto 68,01 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: CE.56091
Beschreibung: MBT.50/GA11-0002-D
Gewicht: 0,120 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090