Produktbeschreibung
Entlüftungsschrauben GN 552.1 mit Dichtungsscheibe entlüften nach Erreichen eines (geringen) Behälterüberdruckes von 10 bzw. 100 mbar.
Die Dichtungsscheibe verhindert die Verschmutzung des Öles von außen (Staub), ein Luftfilter ist nicht erforderlich.
Gleichzeitig ist gewährleistet, dass kein Öl austritt, insbesondere auch nicht bei stark bewegtem Öl (Ölspritzer) oder während des Transportes.
Ausführung
Kunststoff
Polyamid (PA)
temperaturbeständig bis 100 °C
Oberteil (Deckel)
orange, RAL 2004
Unterteil (Einschraubgewinde)
schwarz
Dichtungsscheibe
schwarz
O-Ring / Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)
Druckfeder
Edelstahl
RoHS
Auf Anfrage
Ausführung mit anderem Öffnungsdruck