JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 563 T-Griffe Kunststoff

Produktbild

GN 563 T-Griffe, Kunststoff
Original design
code: L.652

Produktbeschreibung

Hinweis

T-Griffe GN 563 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkräfte erzielen.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
  • schwarz, matt

Buchse
Messing


RoHS

Auf Anfrage

T-Griffe in orange oder rot

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 563 T-Griffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge l
Nennmaß

Istmaß
d1  H9
Bohrung
d2
Gewinde
d3h1h2s
Vierkant
t
min.
4041-M 5-2818,51316
4041B 6M 692818,51316
5556,5-M 5-3321,51515
5556,5B 6M 6103321,51518
5556,5-M 8103321,51518
6768,5B 6-113724,516,520
6768,5B 8M 8113724,516,520
6768,5-M 10-3724,516,520
8082B 6-1441,5252025
8082B 8M 81441,5252025
8082-M 101441,5252025
8082-M 121441,5252018
9394B 6-154628,52125
9394-M 10154628,52125
9394-M 12154628,52118

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Grifflänge l
Bohrungsdurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,96
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,56 €
brutto 3,52 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 32420
Beschreibung: L-652/40 B-M5-C9
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 563-40-M5GN 563-40-B6GN 563-40-M6GN 563-55-M5GN 563-55-B6GN 563-55-M6GN 563-55-M8GN 563-67-B6GN 563-67-M8GN 563-67-B8GN 563-67-M10GN 563-80-B6GN 563-80-B8GN 563-80-M8GN 563-80-M10GN 563-80-M12GN 563-93-B6GN 563-93-M10GN 563-93-M12