JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 563.2 T-Griffe Aluminium

Produktbild

GN 563.2 T-Griffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 563.2 T-Griffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 563.2 T-Griffe, Aluminium Oberfläche: BL - blank, gleitgeschliffen GN 563.2 T-Griffe, Aluminium Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

T-Griffe GN 563.2 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkräfte erzielen.

T-Griffe werden im Gesenk geschmiedet und haben dadurch ein Gefüge mit hoher Festigkeit und eine glatte Oberfläche.

Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S.p.a.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • blank, gleitgeschliffenBLBL
    Trennnaht nicht sichtbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 563.2 T-Griffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge ld1  H7
Bohrung
d2
Gewinde
h1h2s
Vierkant
t
min.
55B 6M 6M 833221412
67B 8M 8-37251616
80B 8M 8M 1041262016

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Grifflänge l
Bohrungsdurchmesser d1
Gewinde d2
Oberfläche
BL
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,45
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,42 €
brutto 8,87 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,03 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 563.2-55-B6-SWGN 563.2-55-B6-SRGN 563.2-55-B6-BLGN 563.2-55-M6-SWGN 563.2-55-M6-SRGN 563.2-55-M6-BLGN 563.2-55-M8-SWGN 563.2-55-M8-SRGN 563.2-55-M8-BLGN 563.2-67-M8-SWGN 563.2-67-M8-SRGN 563.2-67-M8-BLGN 563.2-67-B8-SWGN 563.2-67-B8-SRGN 563.2-67-B8-BLGN 563.2-80-B8-SWGN 563.2-80-B8-SRGN 563.2-80-B8-BLGN 563.2-80-M8-SWGN 563.2-80-M8-SRGN 563.2-80-M8-BLGN 563.2-80-M10-SWGN 563.2-80-M10-SRGN 563.2-80-M10-BL