JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.4 Bogengriffe Aluminium

Produktbild

GN 565.4 Bogengriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 565.4 Bogengriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 565.4 Bogengriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 565.4 Bogengriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt GN 565.4 Bogengriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 565.4 Bogengriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 565.4 Bogengriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt GN 565.4 Bogengriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

Produktbeschreibung

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • rot, RAL 3000, strukturmattRSRS
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • eloxiert, naturfarbenELEL
  • blank, gleitgeschliffenBLBL

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 565.4 Bogengriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
bl1ad1
Form A
d2
Form B
h1h2l2t1
min.
t2
2016013M 65,350518585
2019213M 65,350522185
2616017M 86,4576190116
2619217M 86,4576227116

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffbreite b
Länge l1
Form


Oberfläche
BL
EL
RS
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,22
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,75 €
brutto 10,97 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,29 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,106 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 565.4-20-160-A-SWGN 565.4-20-160-B-SWGN 565.4-20-160-A-RSGN 565.4-20-160-B-RSGN 565.4-20-160-A-SRGN 565.4-20-160-B-SRGN 565.4-20-160-A-ELGN 565.4-20-160-B-ELGN 565.4-20-160-A-BLGN 565.4-20-160-B-BLGN 565.4-20-192-A-SWGN 565.4-20-192-B-SWGN 565.4-20-192-A-RSGN 565.4-20-192-B-RSGN 565.4-20-192-A-SRGN 565.4-20-192-B-SRGN 565.4-20-192-A-ELGN 565.4-20-192-B-ELGN 565.4-20-192-A-BLGN 565.4-20-192-B-BLGN 565.4-26-160-A-SWGN 565.4-26-160-B-SWGN 565.4-26-160-A-RSGN 565.4-26-160-B-RSGN 565.4-26-160-A-SRGN 565.4-26-160-B-SRGN 565.4-26-160-A-ELGN 565.4-26-160-B-ELGN 565.4-26-160-A-BLGN 565.4-26-160-B-BLGN 565.4-26-192-A-SWGN 565.4-26-192-B-SWGN 565.4-26-192-A-RSGN 565.4-26-192-B-RSGN 565.4-26-192-A-SRGN 565.4-26-192-B-SRGN 565.4-26-192-A-ELGN 565.4-26-192-B-ELGN 565.4-26-192-A-BLGN 565.4-26-192-B-BL