JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.9 Bogengriffe Edelstahl

Produktbild

GN 565.9 Bogengriffe, Edelstahl Type: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Type: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
GN 565.9 Bogengriffe, Edelstahl Type: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch) GN 565.9 Bogengriffe, Edelstahl Type: B - Montage von der Bedienseite
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 565.9 Bogengriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
bl1ad1
Form A
d2
Form B
h1h2l2t1
min.
t2
2016013M 65,350518585
2019213M 65,350522185

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser b
Länge l1
Type


Finish

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
40,25
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,65 €
brutto 47,90 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 3,91 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,310 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 565.9-20-160-A-MTGN 565.9-20-160-B-MTGN 565.9-20-192-A-MTGN 565.9-20-192-B-MT