JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.7 Schräge Bügelgriffe Edelstahl

Produktbild

GN 565.7 Schräge Bügelgriffe, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 565.7 werden aus gebogenem Edelstahl-Profil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Durch ihre abgeschrägten Auflageflächen gestatten sie den Zugriff auch bei beengten Platzverhältnissen.

Ausführung

Edelstahl 1.4301
matt gestrahltMT


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 565.7 Schräge Bügelgriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Spalten ein-/ausblenden
b1Länge l ±0,25ab2b3b4b5 +1dh1h2rt
min.
201121324325013,5M 632481310
201281324325013,5M 632481310
261281732345718M 834541712
261601732345718M 834541712

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffbreite b1
Länge l
Form

Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,97
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,12 €
brutto 32,09 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 2,61 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,308 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 565.7-20-112-A-MTGN 565.7-20-128-A-MTGN 565.7-26-128-A-MTGN 565.7-26-160-A-MT