JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.2 Schräge Bügelgriffe Aluminium

Produktbild

GN 565.2 Schräge Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 565.2 Schräge Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 565.2 Schräge Bügelgriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienseite (nur für b<sub>1</sub> = 26)
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 565.2 Schräge Bügelgriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienseite (nur für b<sub>1</sub> = 26)
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 565.2 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Durch ihre abgeschrägten Auflageflächen gestatten sie den Zugriff auch bei beengten Platzverhältnissen.

Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

Ausführung

Griff
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • eloxiert, naturfarbenELEL
  • blank, gleitgeschliffenBLBL

Befestigungsset bei Form B
Stahl, verzinkt, blau passiviert

  • Linsenschrauben ISO 7380-M6-25
  • Sechskantmuttern ISO 4032-M6
  • Unterlegscheiben DIN 125

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 565.2 Schräge Bügelgriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite (nur für b1 = 26)
Spalten ein-/ausblenden
b1Länge±0,25ab2b3b4b5 +1d1d2h1h2rt
min.
201121324325013,5M 6-32481310
201281324325013,5M 6-32481310
261281732345718M 8M 634541712
261601732345718M 8M 634541712

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffbreite b1
Länge l
Form


Oberfläche
BL
EL
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,60
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,44 €
brutto 9,04 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,23 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,102 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 565.2-20-112-A-SWGN 565.2-20-112-A-SRGN 565.2-20-112-A-ELGN 565.2-20-112-A-BLGN 565.2-20-128-A-SWGN 565.2-20-128-A-SRGN 565.2-20-128-A-ELGN 565.2-20-128-A-BLGN 565.2-26-128-A-SWGN 565.2-26-128-A-SRGN 565.2-26-128-A-ELGN 565.2-26-128-A-BLGN 565.2-26-128-B-SWGN 565.2-26-128-B-SRGN 565.2-26-128-B-ELGN 565.2-26-128-B-BLGN 565.2-26-160-A-SWGN 565.2-26-160-A-SRGN 565.2-26-160-A-ELGN 565.2-26-160-A-BLGN 565.2-26-160-B-SWGN 565.2-26-160-B-SRGN 565.2-26-160-B-ELGN 565.2-26-160-B-BL