JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 567 Sternmuttern Kunststoff

Produktbild

GN 567 Sternmuttern, Kunststoff
ELESA original design
code: GFL

Produktbeschreibung

Hinweis

Sternmuttern GN 567 können zum Sichern und Kontern verwendet werden und zeichnen sich durch ihren geringen Platzbedarf aus.

Die ergonomische Form ermöglicht einen effektiven Griff beim Bedienen der Sternmutter.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • schwarz, mattSWSW

Buchse
Messing


RoHS

Auf Anfrage

andere Gewindedurchmesser

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 567 Sternmuttern, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4hk
40M 81225108,5
40M 101325108,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,67
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,70 €
brutto 4,37 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 168541
Beschreibung: GFL.40-B M8
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000