JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 601 Klemmhebel Kunststoff

Produktbild

GN 601 Klemmhebel, Kunststoff
ELESA original design
code: ERF./ERF.N
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Design und Handhabung der Klemmhebel GN 601 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz RAL 7021, matt

Buchse
Messing


Gewindestift DIN 916
Stahl, büniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 601 Klemmhebel, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1
Gewinde
d2 H9
Bohrung
H9
Vierkant
d3d4d5eh1h2h3t1
min.
t2
min.
44M 5--15,5---1926,51912-
44M 6B 6V 515,53M 471926,5191215
63M 8B 8V 6194M 4824,53526,51320
78M 10B 10V 8234M 5929,542321725
95M 12B 12V 1026,55M 5103451,5402030

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussvierkant s
Anschlussgewinde d1
Anschlussbohrung d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,35 €
brutto 2,20 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 232101-C1
Beschreibung: ERF.44 B-M6-C1
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090