JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 603.4 Verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, verchromt, Buchse Messing

Produktbild

GN 603.4 Verstellbare Klemmhebel, verchromt, Buchse Messing
ELESA original design
code: ERX-CR
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Design und Handhabung des verstellbaren Klemmhebel GN 603.4 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Durch die Verchromung haben diese Klemmhebel ein metallisches Aussehen, die Oberfläche ist glatt und hart. Vorteilhaft wirkt sich die Chromschicht auch aus, wenn die Hebel agressiven Medien ausgesetzt sind. Testreihen über die chemische Beständigkeit liegen vor.

Der Ausrastknopf ermöglicht ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage der Hebel beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • verchromt, glänzend

Druckknopf
schwarz, glänzend


Gewindebuchse
Messing


RoHS

Auf Anfrage

mit Schraubeneinsatz

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 603.4 Verstellbare Klemmhebel, verchromt, Buchse Messing Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1d2d3h1h2h3h4
Rastweg
t
min.
44M 61215,529,5632,53,510
63M 8151937,5843413
78M 101923471254417
95M 1221,526,554,51364,54,520

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,68
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,65 €
brutto 10,33 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 152301
Beschreibung: ERX.44-CR-B-M6
Gewicht: 0,150 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090