JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 604.1 Verstellbare Klemmhebel Kunststoff, Buchse Edelstahl

Produktbild

GN 604.1 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Buchse Edelstahl Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
ELESA original design
code: ERZ.SST
Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
GN 604.1 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Buchse Edelstahl Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt GN 604.1 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Buchse Edelstahl Farbe: OR - orange, RAL 2004, matt
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 604.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarzgrau, RAL 7021, mattSGSG
  • orange, RAL 2004, mattOROR

Zahnring
Zink-Druckguss


Buchse und Halteschraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 604.1 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Buchse Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1
Gewinde
d2 H7
Bohrung
d3d4h1h2h3h4
Rastweg
t
min.
44M 4M 5M 6B 5B 61015,524,53,530,53,58
63M 6M 8-B 8-13,519313,538,5410
78M 8M 10M 12B 8B 101623363,546,5414
95M 10M 12-B 12-1926,543556,5417

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen





Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Anschlussbohrung d2
Farbe
OR
SG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,95 €
brutto 5,96 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090