JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 607 Rastbolzen ohne Rastsperre

Produktbild

GN 607 Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf Form: A - ohne Kontermutter
Form: A - ohne Kontermutter
GN 607 Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf Form: A - ohne Kontermutter GN 607 Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf Form: AK - mit Kontermutter

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 607 Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kontermutter
AKmit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Bohrung H7
bd2d3e ≈l1l2 ±0,5l3  -0,15l4l5swFeder-
druck
in N ≈
Anfang



Ende
Axiale
Belastbarkeit
in N
64M 12 x 1,52519,64561053171128400
84,5M 16 x 1,53121,95481263191529500

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,39 €
brutto 8,72 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,034 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900