GN 822.6 Miniraster mit und ohne Rastsperre

Miniraster GN 822.6: mit und ohne Rastsperre
Form: B - ohne Rastsperre

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Miniraster GN 822.6 zeichnen sich durch ihre besonders kompakten Abmessungen aus.

Basierend auf dem Prinzip der Miniraster GN 822 vereinen sie deren vorteilhafte Bauart mit einer lückenlosen Reihe aller gängigen Größen an Bolzen und Gewinden. Damit stellen sie eine preisgünstige Alternative zu den Rastbolzen GN 607 / GN 607.1 der entsprechenden Größen dar.

Zur Montage wird der Miniraster zunächst mit Hilfe der Knopfrändelung eingeschraubt, bei gezogenem Raststift wird der Sechskant frei, um mit einem Gabelschlüssel fest anziehen zu können.

Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Postition gehalten wird.

Ausführung

Führung
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Raststift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Auf Anfrage

mit rotem Knopf

Technische Zeichnung ausblenden
GN 822.6 Miniraster Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre
Cmit Rastsperre
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift h9
Bohrung +0,03 / +0,08
d2d3d4l1l2
min.
l3kswFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
4M 8M 8 x 1211527,55616,510412
5M 10M 10 x 1251834682012616
6M 10M 10 x 1251834682012616
6M 12M 12 x 1,5282040,571023,5141023
7M 12M 12 x 1,5282040,571023,5141023
8M 16M 16 x 1,5332347,5101225,5171135
10M 16M 16 x 1,5332347,5101225,5171135

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Gewinde d2
Feingewinde d2
Form


Bolzendurchmesser d1
Gewinde d2
Feingewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,90
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,74 €
brutto 4,64 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
GN 822.6-4-M8-BGN 822.6-4-M8-CGN 822.6-4-M8x1-BGN 822.6-4-M8x1-CGN 822.6-5-M10-BGN 822.6-5-M10-CGN 822.6-5-M10x1-BGN 822.6-5-M10x1-CGN 822.6-6-M10-BGN 822.6-6-M10-CGN 822.6-6-M10x1-BGN 822.6-6-M10x1-CGN 822.6-6-M12-BGN 822.6-6-M12-CGN 822.6-6-M12x1,5-BGN 822.6-6-M12x1,5-CGN 822.6-7-M12-BGN 822.6-7-M12-CGN 822.6-7-M12x1,5-BGN 822.6-7-M12x1,5-CGN 822.6-8-M16-BGN 822.6-8-M16-CGN 822.6-8-M16x1,5-BGN 822.6-8-M16x1,5-CGN 822.6-10-M16-BGN 822.6-10-M16-CGN 822.6-10-M16x1,5-BGN 822.6-10-M16x1,5-C