JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 607.1 Rastbolzen mit Rastsperre

Produktbild

GN 607.1 Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf Form: AK - mit Kontermutter
Form: AK - mit Kontermutter
GN 607.1 Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf Form: AK - mit Kontermutter GN 607.1 Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf Form: A - ohne Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen mit Rastsperre GN 607.1 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Die Rastbolzen GN 607.1 zeichnen sich durch eine kleine Bauhöhe aus. Die extrem niedrigen GN 909 erweitern die Anbaumöglichkeiten. Die Sperre ist in den Knopf integriert, dadurch ist immer eine einwandfreie Funktion gewährleistet.

Ausführung

StahlST

  • brüniert
  • Raststift gehärtet
  • Niedrige Sechskantmutter GN 909

Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 607.1 Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kontermutter
AKmit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02 / -0,05
Bohrung H7
bd2d3e ≈l1l2 ±0,5l3  -0,15l4l5swFeder-
druck
in N ≈
Anfang



Ende
Axiale
Belastbarkeit
in N
64M 12 x 1,52519,64561053171128400
84,5M 16 x 1,53121,95481263191529500

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,05 €
brutto 12,86 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,042 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900