JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 607.3 Rastbolzen für Montage an dünnwandige Teile, mit Rastsperre

Produktbild

GN 607.3 Rastbolzen mit Rastsperre, für dünnwandige Teile

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 607.3 ermöglichen eine einfache Montage bei kleinen Wandstärken.

Dabei ist zu beachten, dass je nach Klemmlänge “s” und Bolzenlänge “l1”, bzw. Lage der Sechskantschraube der Bolzen beim Betätigen nicht immer voll “eingezogen” wird, also noch vorstehen kann.

Konstruktionsbedingt ist die Positionierungsgenauigkeit des Rastbolzens geringer als bei GN 607.

Rastbolzen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

Führung StahlST
verzinkt, blau passiviert


Raststift
Edelstahl

  • nichtrostend, 1.4305
  • chemisch vernickelt

Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 607.3 Rastbolzen mit Rastsperre, für dünnwandige Teile Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02 / -0,05
Bohrung H7
l1d2d3el2l3l4
Rast-
weg
s
Klemm-
länge
sw1sw2Federdruck in N≈
Anfang

Ende
Axiale
Belastbar-
keit in N
68,5251019,5341061 ... 317141024400
610,5251019,5341063 ... 517141024400
81031122240127,51 ... 519161323500
81231122240127,53 ... 519161323500

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,54 €
brutto 15,91 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,039 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900